系统参考
燃油箱机械夹爪
夹紧和制动元件 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 工业机器人
挑战
将加装件(燃油箱管接头等)焊接到燃油箱时,要求将燃油箱放入不同的加工站。机械夹爪或加工工具要能够根据工艺灵活地更换。
解决方案
针对此特殊应用,Zimmer Group 开发了一款灵活的双机械夹爪。通过更换夹爪手指上的轮廓件,可以适应不同类型的油箱。抓取位置通过 Zimmer Group 的夹紧装置进行固定。加工机组通过快换装置实现全自动更换。
重点和技术数据
- IP40
- 机械式自锁
- 气动
- 外夹持
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 1400 [N] |
夹持设计 | FORM |
夹持安全装置 | KLE |
最大行程 | 200 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 37 [kg] |
最大工件重量 | 5 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |